Electrical specifications at 25°C.
부품 번호 1 |
인덕턴스 (µH)
2
(허용 오차: ±20%) |
DCR max (Ω) 3 | SRF typ (MHz) | Isat (A) 4 | Irms (A) 5 |
---|---|---|---|---|---|
LPO6013-332ML_ | 3.3 | 0.11 | 110 | 1.1 | 1.3 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation‡ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
1000 | 3500* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1,4 | 0,23 | |