LPO3310-222

LPO3310-222MLC

RoHS 준수

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $1.39
250 $1.13
500 $0.85
1000 $0.70
5000 $0.59

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:
설계자용 키트:
키트 가격
C375 15 (3 of each) $45.00

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호 1 인덕턴스 (µH) 2
(허용 오차: ±20%)
DCR max (Ω) 3 SRF typ (MHz) 4 Isat (A) 5 Irms (A) 6
LPO3310-222MLC 2.2 0.150 112 1.1 1.1
메모
  1. When ordering, please specify termination and packaging codes: e.g. LPO3310-473MLC
  2. Inductance tested at 100 kHz, 0.1 Vrms using an Agilent/HP 4192A.
  3. DCR measured at 25°C on a micro-ohmmeter. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. SRF measured using an Agilent/HP 8753ES or equivalent.
  5. Isat: DC current at 25°C that causes a 10% (typ.) inductance drop from its value without current. Temperature derating curves.
  6. Irms: Current that causes a 40°C temperature rise from 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings. Temperature derating curves.

종단 처리:

  • L = Silver-palladium-platinum-glass frit terminations.
  • T = RoHS tin-silver-copper (95.5/4/0.5). (Special order, added cost)
  • S = non-RoHS tin-lead (63/37). (Special order, added cost)

패키지:

  • C = 7″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (1000 parts per full reel).
  • B = Less than full reel. In tape, but not machine ready. To have a leader and trailer added ($25 charge), use code letter C instead.
  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (3500 parts per full reel).
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
–40°C to +85°C with Irms current
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +110°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
최고 부품 온도:
+110°C (ambient + temp rise)
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

성능 곡선

Inductance vs. Current

Inductance vs. Frequency

물리적 특성

lpo3310d.gif
dims_inches_mm.gif

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl.gif
 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_ad-(1).gif
1000 3500* 178/330 60/100 13 18,4 12,4 12 8 4 2 1,37 0,23

* Special order
 

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
28.0 - 31.3 mg
패키지:
1000/7″ reel; 3500/13″ reel Plastic tape: 12 mm wide, 0.23 mm thick, 8 mm pocket spacing, 1.37 mm pocket depth
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
권장 픽앤플레이스 노즐:
OD: 3.3 mm; ID: < 1.65 mm
PCB 세척:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

관련 제품

관련 제품 시리즈