Electrical specifications at 25°C.
부품 번호 1 |
인덕턴스 (µH)
2
(허용 오차: ±20%) |
DCR max (mΩ) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 |
---|---|---|---|---|---|
DO5040H-682MLD | 6.8 | 9.0 | 30.0 | 22.5 | 9.6 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation‡ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
|
(2.8 –12 µH) | 175 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 24 | 4 | 2 | 12,8 | 0,5 | |
(15 –1400 µH) | 175 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 24 | 4 | 2 | 12,1 | 0,4 |