Electrical specifications at 25°C.
부품 번호 1 |
인덕턴스 (µH)
2
(허용 오차: ±20%) |
DCR max (Ω) 3 | SRF typ (kHz) | Isat (mA) 4 | Irms (A) 5 |
---|---|---|---|---|---|
DO3340P-105MLD | 1000 | 2.0 | 1500 | 800 | 0.10 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
225 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 24 | 4 | 2 | 11,4 | 0,4 |