DO3340H-153

DO3340H-153MLD

RoHS 준수 AEC-Q flag

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
350 13" reel
<20 not on a reel
개수 단품 가격
1 $2.27
350 $1.95
700 $1.18
1400 $0.96
2800 $0.80
5000 $0.72

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

272 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
Up to: 6 weeks lead time for high volume orders
샘플 신청:

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호 1 인덕턴스 (nH) 2
(허용 오차: ±30%)
DCR (mΩ) SRF typ (MHz) 3 Isat (A) 4 Irms (A) 5
typ max 10% drop 20% drop 30% drop 20°C rise 40°C rise
DO3340H-471NLD 470 1.8 3.0 210 43.0 44.0 44.0 15.0 22.5
메모
  1. When ordering, please specify termination code: e.g. DO3340H-105KLD
  2. Inductance tested at 10 kHz, 0.1 Vrms, 0 A using an Agilent/HP 4263B LCR meter or equivalent.
  3. SRF measured using Agilent/HP 8753D network analyzer.
  4. Isat: DC current at which inductance drops 30% (typ) from its value without current. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  5. Irms: Current that causes the specified temperature rise from 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings.

종단 처리:

  • L = RoHS compliant tin-silver-copper over copper.
  • S = non-RoHS tin-lead (63/37). (Special order, added cost)

패키지:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (350 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
−40°C to +85°C with Irms current
보관 온도 범위:
Component: −40°C to +125°C
Tape and reel packaging: −40°C to +80°C
최고 부품 온도:
+125°C (Ambient + temperature rise)
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

성능 곡선

Inductance vs Current

Inductance vs Frequency

물리적 특성

do3340hd.gif

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl-(10).gif
 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_t-(7).gif   
350 330 100 13 30,4 24,4 24 16 4 2 11,8 0,45

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
1.907 – 2.856 g
패키지:
350 per 13″ reel; Plastic tape: 24 mm wide, 0.5 mm thick, 16 mm pocket spacing, 11.7 mm pocket depth

납땜/세척

수분 민감도(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
납땜 열 내성:
Max three reflows at >217°C for 90 seconds (+260°C ±5°C for 20 – 40 seconds), allowing parts to cool to room temperature between.
납땜 전에 Coilcraft 부품의 납땜을 참조하십시오.
PCB 세척:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

관련 제품

1 / 12

관련 제품 시리즈