Electrical specifications at 25°C.
부품 번호 1 | 인덕턴스 (µH) 2 | 허용 오차 (%) 3 | DCR max (mΩ) 4 | SRF typ (MHz) | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
DO3308P-104_LD | 100 | 10,20 | 690 | 11.0 | 0.87 | 0.73 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation ‡ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() ![]() |
1000 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 12 | 4 | 2 | 3,7 | 0,4 |