ZA9336-AL

ZA9336-ALD

RoHS 준수 AEC-Q flag

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $3.82
250 $3.29
500 $2.85
1000 $2.22
2500 $1.90
5000 $1.74

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호 인덕턴스 (µH) 1
(허용 오차: ±10%)
DCR max (Ω) 2 SRF typ (MHz) 3 Isat (A) 4 Irms (A) 5
10% drop 20% drop 30% drop 20°C rise 40°C rise
YA9245-ALD 9.0 0.022 40.0 7.9 8.3 8.8 4.0 5.6
메모
  1. Inductance measured at 100 kHz, 1.0 Vrms, 0 Adc using an Agilent/HP 4284A impedance analyzer.
  2. DCR is for each winding, measured on a micro-ohmmeter at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  3. SRF measured using Agilent/HP 8753D network analyzer.
  4. Isat: DC current (typical) at which the inductance drops the specified amount from its value without current.
  5. Irms: Current applied to both windings at the same time that causes the specified temperature rise from 25°C°ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings.

종단 처리:

  • RoHS compliant tin-silver (96.5/3.5) over copper.

패키지:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape. Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
–40°C to +125°C with Irms current
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +165°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
최고 부품 온도:
+165°C (ambient + temp rise)
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

회로도

YA9245_ZA9336s.gif

물리적 특성

ya9245_za9336d.gif

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
250 330 100 13 30,4 24,4 24 20 4 2 11,6 0,5

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
4.6 – 4.86 g
패키지:
250/13″ reel Plastic tape: 24 mm wide, 0.5 mm thick, 20 mm pocket spacing, 11.6 mm pocket depth
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
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info

관련 제품

관련 제품 시리즈