GA3199-AL

RoHS 준수

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $13.72
250 $11.13
500 $8.51
1000 $6.62
2500 $5.67
5000 $5.21

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호 인덕턴스 (µH) 1
(허용 오차: ±10%)
DCR max (mΩ) 2 SRF typ (MHz) 3 Isat (A) 4 Irms (A)
10% drop 20% drop 30% drop 20°C rise 40°C rise
GA3199-AL 650 165 770 5.8 6.1 6.3 2.9 3.8
메모
  1. Inductance measured at 10 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  2. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  3. SRF measured on an Agilent/ HP 4192A impedance analyzer or equivalent
  4. Isat: DC current at 25°C that causes the specified inductance drop from its value without current. Temperature derating curves.

패키지:

20 per tray
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
–40°C to +85°C with (40°C rise) Irms current
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +125°C
Tray packaging: –40°C to +80°C
최고 부품 온도:
+95°C (ambient + temp rise)
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

성능 곡선

Inductance vs Current

물리적 특성

ga3199d.gif

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
94 g
패키지:
20 per tray

납땜/세척

수분 민감도(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
납땜 열 내성:
Refer to Doc 362 “Soldering Surface Mount Components” before soldering.
납땜 전에 Coilcraft 부품의 납땜을 참조하십시오.
PCB 세척:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info