XPL2010-822

XPL2010 Series is not recommended for new designs. Please click here for the XFL2010 series or contact customer service for availability and other information.

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:

The part number you have selected is not available through our online store.

Please click the "Request Quote" button for pricing and more information.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.

사양

부품 번호 인덕턴스 (µH)
(허용 오차: ±20%)
DCR (mΩ) SRF typ (MHz) Isat (mA) Irms (mA)
typ max 10% drop 20% drop 30% drop 20°C rise 40°C rise
XPL2010-822MLC 8.2 457 503 30.0 440 600 670 550 750
메모
환경
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

관련 제품