부품에 대한 추가 정보 및 사양.
시리즈로 이동
부품 번호 |
인덕턴스 (nH)
(허용 오차: ±20%) |
DCR (mΩ) | SRF typ (MHz) | Isat (A) | Irms (A) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
XPL2010-821MLC | 820 | 68.0 | 75.0 | 132 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 1.3 | 1.7 |