부품에 대한 추가 정보 및 사양.
시리즈로 이동
부품 번호 |
인덕턴스 (µH)
(허용 오차: ±20%) |
DCR (mΩ) | SRF typ (MHz) | Isat (mA) | Irms (A) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
XPL2010-472MLC | 4.7 | 336 | 370 | 40.0 | 580 | 750 | 845 | 0.74 | 1.0 |