XPL2010-102

XPL2010 Series is not recommended for new designs. Please click here for the XFL2010 series or contact customer service for availability and other information.

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:

The part number you have selected is not available through our online store.

Please click the "Request Quote" button for pricing and more information.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.

사양

부품 번호 인덕턴스 (µH)
(허용 오차: ±20%)
DCR (mΩ) SRF typ (MHz) Isat (A) Irms (A)
typ max 10% drop 20% drop 30% drop 20°C rise 40°C rise
XPL2010-102MLC 1.0 81.0 89.0 117 1.2 1.6 1.8 1.1 1.6
메모
환경
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

관련 제품