Coilcraft XGL Family molded power inductors offer our lowest DC losses and extremely low AC losses for a wide range of DC-DC converters, from hundreds kHz up to 5+ MHz. Additional performance benefits include a wider range of inductance values and improved Irms current ratings.
제품 시리즈 | 인덕턴스 | ||
---|---|---|---|
![]() |
XGL3014 | 82 nH — 1.8 µH | 시리즈 보기 |
![]() |
XGL3509, XGL3510 | 90 nH | 시리즈 보기 |
![]() |
XGL3512 | 82 nH — 1.2 µH | 시리즈 보기 |
![]() |
XGL3515 | 90 nH — 2.2 µH | 시리즈 보기 |
![]() |
XGL3520 | 100 nH — 4.7 µH | 시리즈 보기 |
![]() |
XGL3530 | 100 nH — 6.8 µH | 시리즈 보기 |
![]() |
XGL4012 | 100 nH — 1.2 µH | 시리즈 보기 |
![]() |
XGL4015 | 100 nH — 2.7 µH | 시리즈 보기 |
![]() |
XGL4018 | 120 nH — 4.7 µH | 시리즈 보기 |
![]() |
XGL4020 | 42 nH — 8.2 µH | 시리즈 보기 |
![]() |
XGL4025 | 130 nH — 12 µH | 시리즈 보기 |
![]() |
XGL4030 | 45 nH — 12 µH | 시리즈 보기 |
![]() |
XGL4040 | 150 nH — 22 µH | 시리즈 보기 |
![]() |
XGL5020 | 160 nH — 8.2 µH | 시리즈 보기 |
![]() |
XGL5030 | 180 nH — 22 µH | 시리즈 보기 |
![]() |
XGL5050 | 160 nH — 33 µH | 시리즈 보기 |
![]() |
XGL6020 | 55 nH — 10 µH | 시리즈 보기 |
![]() |
XGL6030 | 65 nH — 18 µH | 시리즈 보기 |
![]() |
XGL6060 | 220 nH — 47 µH | 시리즈 보기 |
![]() |
XGL1060 | 1.0 µH — 10 µH | 시리즈 보기 |
![]() |
XGL1010 | 270 nH — 56 µH | 시리즈 보기 |
![]() |
XGL1313 | 1.5 µH — 47 µH | 시리즈 보기 |
![]() |
XGL1712 | 1.0 µH — 82 µH | 시리즈 보기 |