RFS1412-564

RFS1412-564KE

RoHS 준수 할로겐 프리

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $1.56
125 $1.34
500 $0.93
1000 $0.79
2500 $0.68
5000 $0.63

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호 1 인덕턴스 (µH) 2
(허용 오차: ±10%)
DCR (Ω) 3 SRF typ (kHz) 4 Isat (A) 5 Irms (A) 6
typ max 10% drop 20% drop 30% drop 20°C rise 40°C rise
RFS1412-564KE 560 0.48 0.51 1800 0.82 1.0 1.1 0.92 1.3
메모
  1. When ordering, please specify termination code: e.g. RFS1412-275ME
  2. Inductance tested at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc; measured on an Agilent/HP 4284A LCR-meter or equivalent.
  3. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. SRF measured using an Agilent/HP 4191A or equivalent. Details
  5. Isat: DC current at 25°C that causes the specified inductance drop from its value without current. Temperature derating curves.
  6. Irms: Current that causes the specified temperature rise from 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings. Temperature derating curves.

종단 처리:

  • E = RoHS compliant tin-silver (96.5/3.5) over tin over copper over steel.
  • T = RoHS tin-silver-copper (95.5/4/0.5). (Special order, added cost)
  • S = non-RoHS tin-lead (63/37). (Special order, added cost)
환경
환경:
RoHS 준수 , 할로겐 프리
주변 온도 범위:
–40°C to +85°C with Irms current
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +125°C.
Tray packaging: –40°C to +80°C
최고 부품 온도:
+125°C (Ambient + temperature rise)
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

성능 곡선

Inductance vs Current

Inductance vs Frequency

물리적 특성

rfs1412d.gif
dims_inches_mm-(1).gif

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
6.0 – 7.0 g
패키지:
169 parts per tray

세척

수분 민감도(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
PCB 세척:
Tested with pure water or alcohol only More info.

관련 제품

관련 제품 시리즈