Electrical specifications at 25°C.
부품 번호 1 |
인덕턴스 (µH)
2
(허용 오차: ±10%) |
DCR max (Ω) 3 | SRF typ (kHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | ||||
RFS1317-394KL | 390 | 0.32 | 1680 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.9 |