제품 시리즈 | 인덕턴스 | 길이 (mm) | 너비 (mm) | 높이 (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
RFS1113 | 6.8 µH — 2700 µH | 11.3 | 11.3 | 12.5 | 시리즈 보기 |
![]() |
RFS1317 | 27 µH — 10 mH | 13.6 | 13.6 | 16.5 | 시리즈 보기 |
![]() |
RFS1412 | 10 µH — 10 mH | 14.0 | 14.0 | 12.0 | 시리즈 보기 |