Electrical specifications at 25°C.
부품 번호 |
인덕턴스 (µH)
1
(허용 오차: ±%) |
DCR max (mΩ) 2 | SRF typ (MHz) | Isat (mA) 3 | Irms (A) 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
20°C rise | 40°C rise | |||||
PA6331-AE | 15 | 31.0 | 12.4 | 20000 | 9.8 | 14.2 |