MA5173

MA5173-AE

RoHS 준수 할로겐 프리

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $5.81
250 $4.73
500 $3.23
1000 $2.73

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호 인덕턴스 (µH) 1
(허용 오차: ±%)
DCR max (mΩ) 2 SRF typ (MHz) Isat (mA) 3 Irms (A) 4
20°C rise 40°C rise
MA5173-AE 7.0 21.5 32.8 54000 6.5 9.0
메모
  1. Inductance tested at 10 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc using an Agilent/HP 4132 impedance analyzer or equivalent
  2. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator
  3. Isat: DC current at 25°C that causes a 10% (typ) inductance drop from its value without current. Temperature derating curves.
  4. Irms: Current that causes the specified temperature rise from 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings. Temperature derating curves.

종단 처리:

  • RoHS compliant tin-silver (96.5/3.5) over copper.
환경
환경:
RoHS 준수 , 할로겐 프리
주변 온도 범위:
–40°C to +125°C with (40°C rise) Irms current
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +165°C.
Tray packaging: –40°C to +80°C
최고 부품 온도:
+165°C (ambient + temp rise)
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

성능 곡선

Inductance vs Current

Inductance vs Frequency

물리적 특성

ma5172d.gif
dims_inches_mm.gif

일반 사양

코어 소재:
Powdered Iron
중량:
MA5172 - 18.7 g; MA5173 - 17.6 g; PA6331 - 21.2 g
패키지:
25 per tray

납땜/세척

수분 민감도(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
납땜 열 내성:
Three reflows at >217°C for 90 seconds (+260°C ±5°C for 20 – 40 seconds), allowing parts to cool to room temperature between.
납땜 전에 Coilcraft 부품의 납땜을 참조하십시오.
PCB 세척:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

관련 제품

관련 제품 시리즈