Electrical specifications at 25°C.
부품 번호 |
인덕턴스 (µH)
1
(허용 오차: ±20%) |
DCR max (mΩ) 2 | SRF typ (MHz) | Isat (mA) 3 | Irms (A) 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
20°C rise | 40°C rise | |||||
ED0006-AL | 20 | 42.0 | 13.0 | 36000 | 5.1 | 7.2 |