SER2915H-103

SER2915H-103KL

RoHS 준수 할로겐 프리 AEC-Q flag

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $3.39
250 $3.10
500 $2.63
1000 $2.22
2500 $2.02
5000 $1.86

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호 1 인덕턴스 (µH) 2
(허용 오차: ±10%)
DCR (mΩ) 3 SRF typ (MHz) 4 Isat (A) 5 Irms (A) 6
typ max 10% drop 20% drop 30% drop 20°C rise 40°C rise
SER2915H-103KL 10 1.86 2.05 15.0 18.0 21.5 23.4 20.0 30.0
메모
  1. When ordering, specify termination code: e.g. SER2915-333KL
  2. Inductance measured at 500 kHz, 0.1 Vrms, using an Agilent/HP 4284A LCR meter or equivalent.
  3. DCR measured at 25°C on a Keithley 580 micro-ohmmeter or equivalent.For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. SRF measured using an Agilent/HP 4395A network analyzer and an Agilent/HP 16092A test fixture. Details
  5. Isat: DC current at 25°C that causes the specified inductance drop from its value without current. Temperature derating curves.
  6. Irms: Current that causes the specified temperature rise from 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings. Temperature derating curves. When Irms is greater than Isat,Isat is the more critical specification and Irms is shown in gray type. See temperature rise vs Current.

종단 처리:

  • L = RoHS compliant tin-silver-copper over copper.
  • E = Halogen free component. RoHS compliant tin-silver over copper.
  • S = non-RoHS tin-lead (63/37). (Special order)
환경
환경:
RoHS 준수 , 할로겐 프리
주변 온도 범위:
–40°C to +85°C with (40°C rise) Irms
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +125°C
Tray packaging: –40°C to +80°C
최고 부품 온도:
+125°C (ambient + temp rise)
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

성능 곡선

Inductance vs Current

Inductance vs Frequency

Inductance vs Current

Inductance vs Frequency

Inductance vs Current

Inductance vs Frequency

물리적 특성

ser2900d.gif
dims_inches_mm.gif

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
SER2915L – 28.5g; SER2915H – 29.7g; SER2918H – 35.7g
패키지:
25 pieces per tray