제품 시리즈 | 인덕턴스 | 길이 (mm) | 너비 (mm) | 높이 (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
SER80xx | 450 nH — 10 µH | 8.8 | 8.5 | 5.0 | 시리즈 보기 |
![]() |
SER1052 | 800 nH — 5.7 µH | 11.2 | 10.4 | 5.2 | 시리즈 보기 |
![]() |
SER1360 | 330 nH — 10 µH | 13.0 | 12.9 | 5.8 | 시리즈 보기 |
![]() |
SER1390 | 10 µH — 47 µH | 13.0 | 12.9 | 9.0 | 시리즈 보기 |
![]() |
SER14xx | 300 nH — 3.6 µH | 15.24 | 12.0 | 8.26 | 시리즈 보기 |
![]() |
SER1512 | 4.7 µH — 22 µH | 15.4 | 15.2 | 12.0 | 시리즈 보기 |
![]() |
SER1590 | 300 nH — 1.5 µH | 16.26 | 15.75 | 10.16 | 시리즈 보기 |
![]() |
SER20xx | 300 nH — 4.7 µH | 19.69 | 19.55 | 8.64 | 시리즈 보기 |
![]() |
SER2211 | 3.0 µH — 47 µH | 22.5 | 19.2 | 10.5 | 시리즈 보기 |
![]() |
SER2900 | 1.5 µH — 33 µH | 27.94 | 27.9 | 15.36 | 시리즈 보기 |
![]() |
D1787 | 33 µH | 27.94 | 27.9 | 16.6 | 시리즈 보기 |
![]() |
SER3018H | 3.3 µH — 33 µH | 27.94 | 27.94 | 17.78 | 시리즈 보기 |