Electrical specifications at 25°C.
부품 번호 |
인덕턴스 (µH)
1
(허용 오차: ±20%) |
DCR (mΩ) 2 | SRF typ (MHz) 3 | Isat (A) 4 | Irms (A) 5 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
AGP4233-474ME | 470 | 10.5 | 11.5 | 3.6 | 3.0 | 3.6 | 3.8 | 12.4 | 17.5 |