AGP4233-223

AGP4233-223ME

RoHS 준수 할로겐 프리 AEC-Q flag

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $13.75
250 $11.76
500 $10.24
1000 $8.90
2500 $7.64
5000 $7.00

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호 인덕턴스 (µH) 1
(허용 오차: ±20%)
DCR (mΩ) 2 SRF typ (MHz) 3 Isat (A) 4 Irms (A) 5
typ max 10% drop 20% drop 30% drop 20°C rise 40°C rise
AGP4233-223ME 22 2.8 3.0 12.0 32.8 35.4 36.6 24.0 34.0
메모
  1. Inductance measured at 100 kHz, 0.1 Vrms, using an Agilent/HP 4192A LCR meter or equivalent.
  2. DCR measured at 25°C on a Keithley 580 micro-ohmmeter or equivalent. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  3. SRF measured using an Agilent/HP 8753ES network analyzer. Details
  4. Isat: DC current at 25°C that causes the specified inductance drop from its value without current. Temperature derating curves.
  5. Irms: Current that causes the specified temperature rise from 25°C ambient. When Irms is greater than Isat, Isat is the more critical specification. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings. Temperature derating curves.

종단 처리:

  • RoHS compliant tin-silver over copper.
환경
환경:
RoHS 준수 , 할로겐 프리
주변 온도 범위:
−40°C to +125°C with Irms current
보관 온도 범위:
Component: −40°C to +165°C
Packaging trays: −40°C to +80°C
최고 부품 온도:
+165°C (Ambient + temperature rise)
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

성능 곡선

Inductance vs Current

Inductance vs Frequency

물리적 특성

AGP4233 TH Power Inductors

agp4233-332d.gif

 

dims_inches_mm.gif


 

AGP4233 TH Power Inductors

agp4233-682d.gif

dims_inches_mm-(1).gif



AGP4233 TH Power Inductors

agp4233-224d.gif

dims_inches_mm-(2).gif

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
135 g
패키지:
9 parts per tray

세척

수분 민감도(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)

관련 제품

관련 제품 시리즈