AGM2222-192

AGM2222-192ME

RoHS 준수 할로겐 프리 AEC-Q flag

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $12.11
42 $11.88
252 $8.96
504 $5.45
1008 $4.29
2520 $3.70
5040 $3.41

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호 인덕턴스 (µH) 1
(허용 오차: ±20%)
DCR (mΩ) 2 SRF typ (MHz) 3 Isat (A) 4 Irms (A) 5
typ max 10% drop 20% drop 30% drop 20°C rise 40°C rise
AGM2222-192ME 1.9 0.62 0.80 65.0 49.0 81.5 110.0 37.0 54.0
메모
  1. Inductance measured at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  2. DCR measured on a micro-ohmmeter. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  3. SRF measured using Agilent/HP 4395A or equivalent. Details
  4. Isat: DC current at 25°C that causes the specified inductance drop from its value without current. Temperature derating curves.
  5. Irms: Current that causes the specified temperature rise from 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings. Temperature derating curves .

종단 처리:

E = RoHS compliant tin-silver over copper

패키지:

42 parts per tray
환경
환경:
RoHS 준수 , 할로겐 프리
주변 온도 범위:
−40°C to +125°C with Irms current.
보관 온도 범위:
Component: −40°C to +165°C
Packaging trays: −40°C to +80°C
최고 부품 온도:
+165°C (Ambient + temperature rise)
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

성능 곡선

L vs Frequency

L vs Current

물리적 특성

agm2222dimensions.gif
 

일반 사양

코어 소재:
Powdered Iron
중량:
46 – 51 g
패키지:
42 parts per tray

세척

수분 민감도(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
PCB 세척:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

관련 제품

관련 제품 시리즈