부품에 대한 추가 정보 및 사양.
시리즈로 이동키트 | 값 | 가격 |
---|---|---|
C381 | 18 (3 of each) | $55.00 |
Electrical specifications at 25°C.
부품 번호 1 |
인덕턴스 (µH)
2
(허용 오차: ±20%) |
DCR max (Ω) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | ||||
MSS4020-183MLD | 18 | 0.36 | 42.0 | 0.40 | 0.47 | 0.52 | 0.67 | 0.85 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
2000 | 330 | 100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 2,2 | 0,3 |