LPS5050-475

LPS5050-475MRC

RoHS 준수 할로겐 프리 AEC-Q flag

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $2.58
250 $1.58
750 $0.95
1500 $0.74
3000 $0.63
5000 $0.58

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:
설계자용 키트:
키트 가격
C493 17 (3 of each) $65.00

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호 1 인덕턴스 (µH) 2
(허용 오차: ±20%)
DCR max (Ω) 3 SRF typ (kHz) 4 Isat (A) 5 Irms (A) 6
10% drop 20% drop 30% drop 20°C rise 40°C rise
LPS5050-475MRC 4700 12.100 1000 0.044 0.051 0.054 0.13 0.17
메모
  1. When ordering, please specify termination and packaging codes: e.g. LPS5050-106MRC
  2. Inductance tested at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc using an Agilent/HP 4192A impedance analyzer or equivalent.
  3. DCR measured at 25°C on a micro-ohmmeter. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. SRF measured using an Agilent/HP 8753ES or equivalent.
  5. Isat: DC current at which the inductance drops the specified amount from its value without current. Details
  6. Irms: Current that causes the specified temperature rise from 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings. Temperature derating curves.

종단 처리:

  • R = Matte tin over nickel over silver.
  • Q = RoHS tin-silver-copper (95.5/4/0.5). (Special order, added cost)
  • P = non-RoHS tin-lead (63/37). (Special order, added cost)

패키지:

  • C = 7" machine-ready reel
    EIA-481 embossed plastic tape 750 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • D = 13" machine-ready reel
    EIA-481 embossed plastic tape. Factory order only, not stocked (1000 parts per full reel).
환경
환경:
RoHS 준수 , 할로겐 프리
주변 온도 범위:
–40°C to +125°C with (40°C rise) Irms current
보관 온도 범위:
Component: −40°C to +165°C
Tape and reel packaging: −40°C to +80°C
최고 부품 온도:
+165°C (Ambient + temperature rise)
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

성능 곡선

Inductance vs Frequency

Inductance vs Current

물리적 특성

lps5050d.gif
dims_inches_mm.gif

 

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl-(7).gif
 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_ad-(6).gif
750 1000* 178/330 60/100 13 22,4 16,4 16 12 4 2 5,26 0,3

* Special order
 

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
226 – 244 mg
패키지:
750/7″ reel; 1000/13″ reel Plastic tape: 16 mm wide, 0.3 mm thick, 12 mm pocket spacing, 5.26 mm pocket depth

납땜/세척

수분 민감도(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity
납땜 열 내성:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
납땜 전에 Coilcraft 부품의 납땜을 참조하십시오.
권장 픽앤플레이스 노즐:
OD: 5 mm; ID: < 2.5 mm
PCB 세척:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

관련 제품

관련 제품 시리즈