LPS4040-564

LPS4040-564MRC

RoHS 준수 할로겐 프리 AEC-Q flag

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $0.99
250 $0.85
500 $0.57
1000 $0.45
2500 $0.40
5000 $0.34

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:
설계자용 키트:
키트 가격
C494 18 ( 3 of each) $70.00

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호 1 인덕턴스 (µH) 2
(허용 오차: ±20%)
DCR max (Ω) 3 SRF typ (MHz) 4 Isat (A) 5 Irms (A) 6
10% drop 20% drop 30% drop 20°C rise 40°C rise
LPS4040-564MRC 560 2.4 2.8 0.140 0.160 0.165 0.240 0.330
메모
  1. Please specify termination and packaging codes: LPS4040-565MRC
  2. Inductance tested at 100 kHz, 0.1 Vrms using an Agilent/HP 4192A. Inductance at 1 MHz is the same for parts with SRF ≥10 MHz.
  3. DCR measured on a micro-ohmmeter.
  4. SRF measured using Agilent/HP 8753ES or equivalent.
  5. DC current at 25°C that causes the specified inductance drop from its value without current. Temperature derating curves.
  6. Current that causes the specified temperature rise from 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings. Temperature derating curves.

종단 처리:

  • R = RoHS compliant matte tin over nickel over silver
  • Q = RoHS tin-silver-copper (95.5/4/0.5) (Special order, added cost)
  • P = non-RoHS tin-lead (63/37) (Special order, added cost)

패키지:

  • C = 7″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (500 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape. Factory order only, not stocked (1500 parts per full reel).
환경
환경:
RoHS 준수 , 할로겐 프리
주변 온도 범위:
–40°C to +125°C with (40°C rise) Irms current.
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +165°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
최고 부품 온도:
+165°C (ambient + temp rise). Derating.
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

성능 곡선

Typical L vs Current

Typical L vs Frequency

물리적 특성

lps4040d.gif

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl-(3).gif

 

Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_ad.gif
500 1500* 178/330 60/100 13 18,4 12,4 12 8 4 2 4,32 0,3
* Special order

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
200 mg
패키지:
500/7″ reel; 1500/13″ reel Plastic tape: 12 mm wide, 0.30 mm thick, 8 mm pocket spacing, 4.32 mm pocket depth

납땜/세척

수분 민감도(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
납땜 열 내성:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles.
납땜 전에 Coilcraft 부품의 납땜을 참조하십시오.
권장 픽앤플레이스 노즐:
OD: 4 mm; ID: ≤ 2 mm
PCB 세척:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

관련 제품

관련 제품 시리즈