LPS3030-333

LPS3030-333MRC, LPS3030-333MRD

RoHS 준수 할로겐 프리 AEC-Q flag

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $1.48
250 $1.13
600 $0.65
1200 $0.52
2500 $0.44
5000 $0.41

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:
설계자용 키트:
키트 가격
C485 17 (3 of each) $65.00

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호 1 인덕턴스 (µH) 2
(허용 오차: ±20%)
DCR max (Ω) 3 SRF typ (MHz) 4 Isat (A) 5 Irms (A) 6
10% drop 20% drop 30% drop 20°C rise 40°C rise
LPS3030-333MRC 33 0.39 19.6 0.36 0.40 0.42 0.60 0.80
메모
  1. When ordering, please specify termination and packaging codes: e.g. LPS3030-824MRC
  2. Inductance tested at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc using an Agilent/HP 4192A impedance analyzer or equivalent. Inductance at 1 MHz is the same for parts with SRF >10 MHz.
  3. DCR measured at 25°C on a micro-ohmmeter. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. SRF measured using an Agilent/HP 8753ES or equivalent.
  5. Isat: DC current at which the inductance drops the specified amount from its value without current. Details
  6. Irms: Current that causes the specified temperature rise from 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings. Temperature derating curves.

종단 처리:

  • R = RoHS compliant matte tin over nickel over silver.
  • Q = RoHS tin-silver-copper (95.5/4/0.5)(Special order, added cost)
  • P = non-RoHS tin-lead (63/37)(Special order, added cost)

패키지:

  • C = 7″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (600 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape. Factory order only, not stocked (2000 parts per full reel).
환경
환경:
RoHS 준수 , 할로겐 프리
주변 온도 범위:
–40°C to +125°C with (40°C rise) Irms current
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +165°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
최고 부품 온도:
+165°C (ambient + temp rise)
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

성능 곡선

Inductance vs. Frequency

물리적 특성

lps3030d.gif

dims_inches_mm.gif

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_ad.gif
600 2000* 178/330 60/100 13 18,4 12,4 12 8 4 2 3,3 0,3
* Special order

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
80 – 90 mg
패키지:
600/7″ reel; 2000/13″ reel; Plastic tape: 12 mm wide, 0.30 mm thick, 8 mm pocket spacing, 3.3 mm pocket depth

납땜/세척

수분 민감도(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
납땜 열 내성:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycle
납땜 전에 Coilcraft 부품의 납땜을 참조하십시오.
권장 픽앤플레이스 노즐:
OD: 3 mm; ID: ≤ 1.5 mm
PCB 세척:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

관련 제품

관련 제품 시리즈