제품 시리즈 | 인덕턴스 | ||
---|---|---|---|
![]() |
LPS3030 | 10 µH — 820 µH | 시리즈 보기 |
![]() |
LPS3008 | 560 nH — 180 µH | 시리즈 보기 |
![]() |
LPS3010 | 470 nH — 220 µH | 시리즈 보기 |
![]() |
LPS3015 | 1.0 µH — 220 µH | 시리즈 보기 |
![]() |
LPS3314 | 1.0 µH — 820 µH | 시리즈 보기 |
![]() |
LPS4010 | 380 nH — 220 µH | 시리즈 보기 |
![]() |
LPS4012 | 330 nH — 2200 µH | 시리즈 보기 |
![]() |
LPS4018 | 560 nH — 1000 µH | 시리즈 보기 |
![]() |
PA6594 | 47 µH | 시리즈 보기 |
![]() |
LPS4040 | 22 µH — 5.6 mH | 시리즈 보기 |
![]() |
LPS4414 | 300 nH — 1000 µH | 시리즈 보기 |
![]() |
LPS5010 | 470 nH — 680 µH | 시리즈 보기 |
![]() |
LPS5015 | 1.0 µH — 2200 µH | 시리즈 보기 |
![]() |
LPS5030 | 900 nH — 4700 µH | 시리즈 보기 |
![]() |
LPS5050 | 150 µH — 10 mH | 시리즈 보기 |
![]() |
LPS6225 | 1.0 µH — 10 mH | 시리즈 보기 |
![]() |
LPS6235 | 6.8 µH — 10 mH | 시리즈 보기 |
![]() |
LPS8045B | 6.8 µH — 1000 µH | 시리즈 보기 |