제품 시리즈 | 인덕턴스 | ||
---|---|---|---|
![]() |
XFL2005 | 150 nH — 10 µH | 시리즈 보기 |
![]() |
XFL2006 | 1.0 µH — 100 µH | 시리즈 보기 |
![]() |
XFL2010 | 40 nH — 220 µH | 시리즈 보기 |
![]() |
XFL3010 | 600 nH — 220 µH | 시리즈 보기 |
![]() |
XFL3012 | 330 nH — 220 µH | 시리즈 보기 |
![]() |
XFL4012 | 120 nH — 600 nH | 시리즈 보기 |
![]() |
XFL4015 | 180 nH — 1.2 µH | 시리즈 보기 |
![]() |
XFL4020 | 120 nH — 4.7 µH | 시리즈 보기 |
![]() |
XFL4030 | 470 nH — 4.7 µH | 시리즈 보기 |
![]() |
XFL501x | 220 nH — 3.3 µH | 시리즈 보기 |
![]() |
XFL5030 | 270 nH — 4.7 µH | 시리즈 보기 |
![]() |
XFL6012 | 180 nH — 1.0 µH | 시리즈 보기 |
![]() |
XFL6060 | 47 µH | 시리즈 보기 |
![]() |
XFL7015 | 250 nH — 1.5 µH | 시리즈 보기 |