Electrical specifications at 25°C.
부품 번호 1 |
인덕턴스 (µH)
2
(허용 오차: ±20%) |
DCR max (Ω) |
누설 인덕턴스 (µH) 4 |
권수비 | Isat (A) 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | L1 | L2 | ||||
ZA9735-AEC | 1.0 | 100 | 0.02 | 1.70 | 0.065 | 1 : 10 | 8.0 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
250 | 1000* | 178/330 | 60/100 | 13 | 22,4 | 16,4 | 16 | 12 | 4 | 2 | 3,9 | 0,35 |