Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
1
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 (µH)
2
(허용 오차: ±20%) |
DCR (Ω) 3 |
절연 전압 (V) |
권수비 | |
---|---|---|---|---|---|
L1 max | L2 max | ||||
LPR6235-752RMRC | 7.5 | 0.085 | 285 | 300 | 1 : 90 |
LPR6235-752SMRC | 7.5 | 0.085 | 340 | 300 | 1 : 100 |
LPR6235-123QMR_ | 12.5 | 0.085 | 200 | 300 | 1 : 50 |
LPR6235-253LMRC | 25.0 | 0.74 | 13.7 | 300 | 1 : 10 |
LPR6235-253PMRC | 25.0 | 0.20 | 72.0 | 300 | 1 : 20 |
부품 번호
1
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 (µH)
2
(허용 오차: ±20%) |
DCR max (Ω) 3 | SRF typ (kHz) 4 | Isat (A) 5 | |
---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | ||||
LPR6235-752RMRC | 7.5 | 0.085 | 285 | 257 | 1.6 |
LPR6235-752SMRC | 7.5 | 0.085 | 340 | 230 | 1.6 |
LPR6235-123QMR_ | 13 | 0.085 | 200 | 360 | 0.9 |
LPR6235-253LMRC | 25 | 0.74 | 13.7 | 1300 | 1.3 |
LPR6235-253PMRC | 25 | 0.20 | 72.0 | 580 | 0.7 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
350 | 1500* | 178/330 | 60/100 | 13 | 22,4 | 16,4 | 16 | 12 | 4 | 2 | 3,68 | 0,3 |