제품 시리즈 | 인덕턴스 | 길이 (mm) | 너비 (mm) | 높이 (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
GA3250 | 1.9 µH | 2.95 | 2.95 | 0.9 | 시리즈 보기 |
![]() |
GA3250-EE | 1.9 µH | 3.03 | 3.03 | 1.0 | 시리즈 보기 |
![]() |
UA7868 | 2.9 µH | 3.08 | 3.08 | 2.4 | 시리즈 보기 |
![]() |
LPR4012 | 2.0 µH — 22 µH | 3.94 | 3.94 | 1.1 | 시리즈 보기 |
![]() |
NA5880 | 3.3 µH | 4.02 | 4.02 | 1.2 | 시리즈 보기 |
![]() |
LPR6235 | 7.5 µH — 25 µH | 6.0 | 6.0 | 3.5 | 시리즈 보기 |
![]() |
UA8164 | 1.0 µH | 7.2 | 7.2 | 5.0 | 시리즈 보기 |
![]() |
ZA9735 | 1.0 µH | 7.3 | 7.3 | 3.6 | 시리즈 보기 |
TA7848 | 20 µH | 8.76 | 8.05 | 4.7 | 시리즈 보기 |