Electrical specifications at 25°C.
부품 번호 1 |
인덕턴스 (µH)
2
(허용 오차: ±20%) |
DCR max (Ω) 3 |
절연 전압 (V) |
누설 인덕턴스 (nH) 5 |
권수비 |
---|---|---|---|---|---|
MSD1038V-223MEC | 22 | 0.240 | 2250 | 700 | 1 : 1 |
부품 번호 1 |
인덕턴스 (µH)
2
(허용 오차: ±20%) |
DCR max (Ω) 3 | 결합 계수 |
누설 인덕턴스 (nH) 5 |
Isat (A) 6 | Irms (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
양측 권선 7 | 단일 권선 8 | ||||||
MSD1038V-223MEC | 22 | 0.240 | ≥0.96 | 700 | 3.1 | 1.3 | 1.8 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
250 | 1000* | 178/330 | 60/100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 16 | 4 | 2 | 4,3 | 0,35 |