Electrical specifications at 25°C.
부품 번호 1 |
인덕턴스 (µH)
2
(허용 오차: ±10%) |
DCR max (Ω) 3 |
절연 전압 (V) |
누설 인덕턴스 (µH) 5 |
권수비 |
---|---|---|---|---|---|
MSD1260H-274KED | 270 | 0.783 | 500 | 1.1 | 1 : 1 |
부품 번호 1 |
인덕턴스 (µH)
2
(허용 오차: ±10%) |
DCR max (Ω) 3 | SRF typ (MHz) 4 | 결합 계수 |
누설 인덕턴스 (µH) 5 |
Isat (A) 6 | Irms (A) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10% drop | 20% drop | 30% drop | 양측 권선 7 | 단일 권선 8 | ||||||
MSD1260H-274KED | 270 | 0.783 | 4.0 | 0.98 | 1.1 | 0.91 | 1.1 | 1.2 | 0.55 | 0.77 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
500 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 16 | 4 | 2 | 6,9 | 0,5 |