Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
1
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 (µH)
2
(허용 오차: ±20%) |
DCR (Ω) 3 |
절연 전압 (V) 4 |
누설 인덕턴스 (nH) 6 |
권수비 | |
---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | |||||
LPD8035V-562MRC | 5.6 | 0.13 | 0.15 | 1500 | 180 | 1 : 1 |
부품 번호
1
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 (µH)
2
(허용 오차: ±20%) |
DCR (Ω) 3 | SRF typ (MHz) 5 | 결합 계수 |
누설 인덕턴스 (nH) 6 |
Isat (A) 7 | Irms (A) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 양측 권선 8 | 단일 권선 9 | ||||||
LPD8035V-562MRC | 5.6 | 0.13 | 0.15 | 41.4 | 0.97 | 180 | 2.5 | 1.0 | 1.5 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
350 | 1500* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 16 | 12 | 4 | 2 | 3,68 | 0,35 |