Electrical specifications at 25°C.
부품 번호 1 | 인덕턴스 (µH) 2 | 허용 오차 (%) | 임피던스, 통상 (Ω) | SRF typ (MHz) 3 | DCR max (Ω) 4 | Irms (mA) 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 MHz | 10 MHz | ||||||
1812FS-153_R_ | 15 | 10,5 | 93.9 | 922 | 75.0 | 0.750 | 1150 |
A max | B max | C max | D ref | E ref | F ref | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.231 | 0.196 | 0.150 | 0.107 | 0.100 | 0.178 | 0.025 | inches |
5,87 | 4,98 | 3,81 | 2,72 | 2,54 | 4,52 | 0,64 | mm |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
600 | 2200* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 3,9 | 0,25 |