Electrical specifications at 25°C.
부품 번호 1 |
인덕턴스 (nH)
2
(허용 오차: ±5%) |
임피던스, 통상 (Ω) | SRF typ (MHz) 3 | DCR max (Ω) 4 | Irms (mA) 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 MHz | 900 MHz | |||||
0402DF-200XJRW | 20 | 12.0 | 93.8 | 2950 | 0.049 | 1400 |
0402DF-300XJRW | 30 | 17.6 | 120 | 2600 | 0.055 | 1300 |
0402DF-330XJRW | 33 | 19.1 | 135 | 2550 | 0.055 | 1300 |
0402DF-360XJRW | 36 | 21.3 | 171 | 2400 | 0.055 | 1300 |
0402DF-560XJRW | 56 | 32.2 | 269 | 2200 | 0.061 | 1200 |
0402DF-770XJRW | 77 | 42.5 | 360 | 2050 | 0.072 | 1100 |
0402DF-900XJRW | 90 | 51.8 | 416 | 2300 | 0.079 | 1000 |
0402DF-101XJRW | 105 | 59.5 | 520 | 1660 | 0.104 | 850 |
0402DF-121XJRW | 120 | 67.8 | 595 | 2000 | 0.090 | 950 |
0402DF-141XJRW | 140 | 81.6 | 784 | 1450 | 0.141 | 750 |
0402DF-151XJRW | 150 | 86.3 | 748 | 1800 | 0.130 | 830 |
0402DF-181XJRW | 180 | 105 | 960 | 1680 | 0.172 | 730 |
0402DF-221XJRW | 220 | 129 | 1227 | 1560 | 0.240 | 600 |
0402DF-271XJRW | 270 | 152 | 1422 | 1480 | 0.265 | 590 |
0402DF-301XJRW | 300 | 184 | 1983 | 1400 | 0.340 | 490 |
0402DF-331XJRW | 330 | 191 | 2017 | 1340 | 0.435 | 430 |
0402DF-361XJRW | 360 | 217 | 2454 | 1200 | 0.475 | 420 |
0402DF-421XJRW | 420 | 240 | 2708 | 1100 | 0.510 | 400 |
0402DF-471XJRW | 470 | 280 | 3178 | 1070 | 0.670 | 340 |
0402DF-531XJRW | 530 | 321 | 4207 | 1000 | 0.715 | 330 |
0402DF-591XJRW | 590 | 361 | 4787 | 960 | 0.780 | 320 |
0402DF-701XJRW | 700 | 426 | 7304 | 600 | 1.300 | 230 |
0402DF-771XJRW | 770 | 462 | 7629 | 585 | 1.350 | 220 |
0402DF-821XJRW | 820 | 486 | 6800 | 850 | 1.480 | 230 |
0402DF-901XJRW | 900 | 548 | 6709 | 760 | 1.500 | 230 |
0402DF-102XJRW | 1000 | 771 | 241 | 235 | 1.050 | 190 |
0402DF-222XJRW | 2200 | 4830 | 177 | 125 | 1.800 | 170 |
0402DF-332XJRW | 3300 | 5271 | 154 | 80.0 | 2.200 | 150 |
A max | B max | C max | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.044 | 0.026 | 0.026 | 0.018 | 0.008 | 0.014 | 0.025 | 0.026 | inches |
1,11 | 0,66 | 0,66 | 0,46 | 0,20 | 0,36 | 0,635 | 0,66 | mm |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | T | ![]() |
2000 | 178 | 100 | 13 | 14,4 | 8,4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0,68 | |
10000* | 178 | 100 | 13 | 14,4 | 8,4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0,68 |