Coilcraft 권선 페라이트 비드는 저/고 직류 저항을 막론하고 칩 페라이트 비드와 비교하여 탁월한 광대역 성능을 제공합니다.
그림 1에 Coilcraft 0402DF-12 권선 페라이트 비드와 최저 직류 저항의 0402 사이즈 칩 페라이트 비드가 비교되어 있습니다. 0402DF는 전체 주파수 범위에 걸쳐 높은 임피던스를 제공하므로 100 MHz 이상에서도 훨씬 뛰어난 필터링이 가능합니다.
그림 2에 같은 Coilcraft 0402DF-12 권선 페라이트 비드와 일반적인 고 직류 저항 칩 페라이트 비드가 비교되어 있습니다. 0402DF는 동일하게 높은 주파수 감쇠 성능을 유지하면서, 더 높은 전류 정격과 40% 뛰어난 직류 저항을 제공합니다.
제품 시리즈 | 인덕턴스 | 특징 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
0201AF | 33 nH — 200 nH | 시리즈 보기 | |
![]() |
026011F | 27 nH — 560 nH | 시리즈 보기 |
제품 시리즈 | 인덕턴스 | 특징 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
0402FL | 20 nH — 560 nH | 시리즈 보기 | |
![]() |
0402DF | 20 nH — 3.3 µH | 시리즈 보기 | |
![]() |
0402AF | 20 nH — 560 nH | 시리즈 보기 |
제품 시리즈 | 인덕턴스 | 특징 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
0603AF | 15 nH — 10 µH | 시리즈 보기 | |
![]() |
0603LS | 47 nH — 22 µH | 시리즈 보기 |
제품 시리즈 | 인덕턴스 | 특징 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
0805PB | 100 nH — 3.6 µH | 시리즈 보기 | |
![]() |
0805AF | 110 nH — 22 µH | 시리즈 보기 | |
![]() |
0805RB | 190 nH — 2.9 µH | 시리즈 보기 | |
![]() |
0805LS | 78 nH — 27 µH | 시리즈 보기 |
제품 시리즈 | 인덕턴스 | 특징 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
1008AF | 900 nH — 10 µH | 시리즈 보기 | |
![]() |
1008LS | 1.0 µH — 100 µH | 시리즈 보기 |
제품 시리즈 | 인덕턴스 | 특징 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
1812FS | 1.0 µH — 1000 µH | 시리즈 보기 | |
![]() |
1812LS | 12 µH — 1000 µH | 시리즈 보기 |