SBU9-1320

SBU9-1320R7LD

RoHS 준수

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $2.44
350 $1.97
700 $1.35
1400 $1.04
2800 $0.91
5000 $0.83

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호 1 라인 공통 모드
피크 임피던스 (kΩ)
인덕턴스
최소 (mH) 2
Irms (A) 3 DCR max (Ω) 4 절연
전압 (Vrms) 5
SBU9-1320R7LD 2 12.68 @ 900 kHz 1.3 0.70 0.38 1500
메모
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. SBU9-6011R0LC
  2. Inductance tested at 1 kHz, 1 Vrms, and it is measured on Agilent/HP 4263B LCR meter or equivalent.
  3. Irms: Current that causes a 40°C temperature rise from 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings.
  4. DCR is for each winding, measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  5. Interwinding isolation (hipot) tested for one minute.

종단 처리:

  • RoHS compliant tin-silver over copper.

패키지:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (350 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
–40°C to +125°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

성능 곡선

Attenuation (Ref 50 Ohms)

Impedance

회로도

schematic.png

물리적 특성

sbu9d.gif

dims_inches_mm.gif

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T
350 178/330 60/100 13 38,4 32,4 32 20 4 2 8,5 0,5

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
2.4 – 2.7 g
패키지:
350/13″ reel; Plastic tape: 32 mm wide, 0.5 mm thick, 20 mm pocket spacing, 8.5 mm pocket depth

세척

수분 민감도(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
PCB 세척:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

관련 제품

관련 제품 시리즈