P3214

P3214-AL

RoHS 준수

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $5.88
250 $5.04
500 $4.39
1000 $3.41
2500 $2.92
5000 $2.70

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:
설계자용 키트:
키트 가격
P402 8 (1 - 2 of each) $100.00

사양

Electrical specifications at 25°C.

Standard Series

부품 번호 라인 인덕턴스
최소 (mH)
누설
인덕턴스
최대 (µH)
Irms (A) DCR max (Ω) 1 절연
전압 (Vrms) 2
P3214-AL 2 1.7 32 2.0 0.065 1250
메모
  1. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  2. 1250 Vrms, one minute isolation between windings.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
−40°C to +85°C
보관 온도 범위:
Component: −40°C to +85°C
Packaging trays: −40°C to +80°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

성능 곡선

Common Mode Attenuation

Common Mode Attenuation

Differential Mode Attenuation

Differential Mode Insertion Loss

물리적 특성

Standard Series

standard.png

High Inductance Series

highinductance.png

#16 AWG tinned copper wire leads except P3217-A, which has #18 AWG leads.
 
Part Number

Lead 
diameter
nom

Weight
(g)
P3213-AL 0.051/1,29 15.8
P3214-AL 0.051/1,29 16.1
P3215-AL 0.051/1,29 16.9
P3216-AL 0.051/1,29 17.6
P3217-AL 0.040/1,02 18.2
P3218-AL 0.051/1,29 19.8
P3219-AL 0.051/1,29  36.0
P3220-AL 0.051/1,29  38.3
P3221-AL 0.051/1,29  38.7
P3222-AL 0.051/1,29  40.4
P3223-AL 0.040/1,02 40.9
P3224-AL 0.051/1,29  40.9

일반 사양

중량:
15.8 - 40.9g

세척

PCB 세척:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info

관련 제품

관련 제품 시리즈