G6252-AL

Common Mode Choke

RoHS 준수
  • Low cost and high performance choke coil
  • UL1446 Class B (130°C) Insulation System (UL File E83628)
  • Designed to reduce AC line conducted common mode noise produced by switching power supplies.
Refer to Designing Common Mode Filters for design guidance.

지금 구매:
개수 단품 가격
1 $6.13
50 $5.25
100 $4.30
250 $3.51
500 $3.06
1000 $2.58
2500 $2.35
5000 $2.16

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:
설계자용 키트:
키트 가격
P402 8 (1 - 2 of each) $100.00

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호 라인 공통 모드
피크 임피던스 (kΩ)
인덕턴스
최소 (mH) 1
Irms (mA) 2 DCR max (Ω) 3 절연
전압 (Vrms) 4
G6252-AL 2 700.8 @ 0.21 MHz 10.5 300 2.1 2500
메모
  1. Inductance is per winding.
  2. Based on 300 circular mils/Amp. Temperature rise is less than 10°C.
  3. DCR is per winding, measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. Interwinding isolation (hipot) measured for one minute.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
−40°C to +85°C
보관 온도 범위:
Component: −40°C to +85°C
Packaging trays: −40°C to +80°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

성능 곡선

Attenuation (Ref: 50 Ohms)

Impedance vs Frequency

회로도

g6252s.gif

물리적 특성

g6252d.gif

통상적인 적용 분야

g6252a.gif

일반 사양

중량:
9.5 g
패키지:
49 parts per tray

관련 제품 시리즈

관련 제품군