Electrical specifications at 25°C.
부품 번호 1 | 라인 |
공통 모드 피크 임피던스 (kΩ) |
인덕턴스 최소 (mH) 2 |
Irms (A) 3 | DCR max (mΩ) 4 |
절연 전압 (Vrms) 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
CJ5094-CLD | 2 | 28.28 @ 0.26 MHz | 6.50 | 1.2 | 180.0 | 1000 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
350 | 330 | 100 | 13 | 32,4 | 24,4 | 24 | 24 | 4 | 2 | 8,6 | 0,4 |