Electrical specifications at 25°C.
부품 번호 1 | 라인 |
공통 모드 피크 임피던스 (kΩ) |
인덕턴스 최소 (mH) 2 |
Irms (A) 3 | DCR max (mΩ) 4 |
절연 전압 (Vrms) 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
CF2805-ALD | 2 | 3.64 @ 1.9 MHz | 0.40 | 6.8 | 14.0 | 1000 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
120 | 330 | 100 | 13 | 52,4 | 44,4 | 44 | 32 | 4 | 2 | 12,4 | 0,5 |