H7012-AL

RoHS 준수

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:

The part number you have selected is not available through our online store.

Please click the "Request Quote" button for pricing and more information.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:
설계자용 키트:
키트 가격
P402 8 (1 - 2 of each) $100.00

사양

Electrical specifications at 25°C.

H70xx Series

부품 번호 라인 인덕턴스
최소 (mH) 1
Irms (A) DCR max (Ω) 2 절연
전압 (Vrms) 3
H7012-AL 2 24 1.5 0.47 3750
메모
  1. Inductance is minimum per winding, tested at 0.1 Vrms, 20 kHz.
  2. DCR is maximum per winding measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  3. 3750 Vrms, one minute isolation between windings.

종단 처리:

  • Tin-silver over tin over copper.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
−40°C to +85°C
보관 온도 범위:
Component: −40°C to +85°C
Packaging trays: −40°C to +80°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

회로도

comohis.gif

물리적 특성

F55XX Series

comohi3d.gif

 

H70XX Series

h70xxd.gif

 

일반 사양

중량:
F55XX Series: 51.3 – 56.7 g
패키지:

F55XX Series: 25 parts per tray
H70XX Series: 36 parts per tray

관련 제품

관련 제품 시리즈