E3505-AL

RoHS 준수

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $10.60
50 $8.99
100 $6.75
250 $5.28
500 $4.61
1000 $3.59
2500 $3.07
5000 $2.82

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:
설계자용 키트:
키트 가격
P402 8 (1 - 2 of each) $100.00

사양

Electrical specifications at 25°C.

High Inductance Series

부품 번호 라인 인덕턴스
최소 (mH) 1
Irms (mA) DCR max (Ω) 2 절연
전압 (Vrms)
E3505-AL 2 0.80 2500 0.044 3750
메모
  1. Inductance per section. Typical values are approximately 30% higher than published minimums.
  2. DCR is maximum per winding, measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.

종단 처리:

  • Tin-silver over tin over copper.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
−40°C to +85°C
보관 온도 범위:
Component: −40°C to +85°C
Packaging trays: −40°C to +80°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

회로도

comoees.gif

물리적 특성

Standard Inductance Series

comoeeld.gif
 

 

High Inductance Series

comoeehd.gif

통상적인 적용 분야

comoeea.gif

일반 사양

중량:
19 – 33.8 g

관련 제품

관련 제품 시리즈