CMV3532-10516

RoHS 준수

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:

The part number you have selected is not available through our online store.

Please click the "Request Quote" button for pricing and more information.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호 라인 공통 모드
피크 임피던스 (Ω)
인덕턴스
최소 (µH) 1
Irms (A) 2 DCR max (mΩ) 3 절연
전압 (Vrms) 4
CMH4530-10523L 2 1967.0 @ 4.9 MHz 1000 23 2.7 2500
메모
  1. Inductance shown for each winding. Measurement details are part number specific. See part number page in datasheet for details.
  2. Current flows through both windings connected in series that causes a 40°C rise. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings.
  3. DCR is specified per winding.
  4. Isolation (hipot) measured for 1 minute.

종단 처리:

  • RoHS compliant tin-silver over copper.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
–40°C to +85°C with Irms current
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +125°C.
Tray packaging: –40°C to +80°C
최고 부품 온도:
+125°C (ambient + temp rise); +105°C (CMH3923-30431L)
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

성능 곡선

Typical Attenuation

Typical Impedance vs Frequency

회로도

cmh_cmv_1s.gif cmh_cmv_2s.gif cmh_cmv_3s.gif cmh7036-75433s.gif
A B C D

물리적 특성

See datasheet for dimensional drawings.

 
Part
number
L max
in/mm
W max
in/mm
H max
in/mm
Weight
(g)
Parts per
tray
Schematic
CMH2617-11340L 1.02/26,0 1.02/26,0 0.67/17,0 13.76 64 A
CMH3923-30431L 1.50/38,0 1.54/39,0 0.91/23,0 53.66 36 A
CMV3532-10516L 0.87/22,0 1.38/35,0 1.26/32,0 28.25 49 B
CMH4530-10523L 1.77/45,0 1.77/45,0 1.18/30,0 77.04 20 C
CMH3921-10534L 1.50/38,0 1.54/39,0 0.83/21,0 51.7 36 A
CMH3921-20522L 1.50/38,0 1.54/39,0 0.85/21,5 52.19 36 A
CMH3815-24516L 1.52/38,5 1.52/38,5 0.61/15,5 30.59 36 A
CMH7018-10535L 2.76/70,0 2.76/70,0 0.71/18,0 107.4 9 C
CMH7036-75433L 2.76/70,0 2.76/70,0 1.42/36,0 223.17 9 D
 

일반 사양

코어 소재:
Nanocrystalline
중량:
See table above

세척

수분 민감도(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
PCB 세척:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info

관련 제품

관련 제품 시리즈