Electrical specifications at 25°C.
부품 번호 | 라인 |
공통 모드 피크 임피던스 (kΩ) |
인덕턴스 최소 (mH) 1 |
Irms (A) | DCR max (Ω) 2 |
절연 전압 (Vrms) 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
BU9HS-7020R3BL | 2 | 61.9 @ 380 kHz | 7.0 | 0.30 | 2.5 | 1000 |