BU9H-103

BU9H-103R25BL

RoHS 준수

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $1.37
100 $1.18
400 $1.03
1200 $0.80
2400 $0.69
5000 $0.63

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

사양

Electrical specifications at 25°C.

BU9, BU9H

부품 번호 라인 공통 모드
피크 임피던스 (kΩ)
인덕턴스
최소 (mH) 1
Irms (A) DCR max (Ω) 2 절연
전압 (Vrms) 3
BU9H-103R25BL 2 148 @ 230 kHz 10 0.25 3.5 1000
메모
  1. Inductance tested at 1 kHz, 1 Vrms, and it is measured on Agilent/HP 4263B LCR meter or equivalent.
  2. DCR is per winding measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  3. Interwinding isolation (hipot) tested for one minute.

종단 처리:

  • RoHS compliant tin-silver over copper. Other terminations available at additional cost.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
–40°C to +125°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +125°C
Tray packaging: –40°C to +80°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

물리적 특성

BU9S  

bu9s_schem.png

BU9HS 

bu9hs_schem.png

BU9

bu9_schem.png

BU9H

bu9h_schem.png

BU10

bu10_schem.png

BU15

bu15_schem.png

BU16

bu16_schem.png
 

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
BU9: 3.1 – 4.1 g; BU9H: 3.1 – 4.1 g; BU9HS: 3.1 – 3.8 g; BU9S: 3.1 – 3.8 g; BU10: 6.3 – 6.9 g; BU15: 14.6 – 16.1 g; BU16: 15.1 – 18.0 g
패키지:
BU9/ BU9H/ BU9HS/ BU9S/ BU10: 100 per tray; BU15/ BU16: 80 per tray

세척

수분 민감도(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
PCB 세척:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

관련 제품

관련 제품 시리즈