Electrical specifications at 25°C.
부품 번호 | 라인 |
공통 모드 피크 임피던스 (kΩ) |
인덕턴스 최소 (mH) 1 |
Irms (A) | DCR max (Ω) 2 |
절연 전압 (Vrms) 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
BU15-2721R6BL | 2 | 32.2 @ 620 kHz | 2.7 | 1.6 | 0.20 | 1000 |